Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

158571
XMW2406CDV-M

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta przednia/drzwi, środek, Wys.=600mm, IP31, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
158571
EAN
4015081551217
Długość/głębokość produktu
35 mm
Wysokość produktu
600 mm
Szerokość produktu
575 mm
Masa produktu
6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMW2406CDV-M

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Odbojnik

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP31
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu