Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

158583
XMW2406CDC-M-SOND-RAL*

Systemy niskiego napięcia xEnergy Main firmy Eaton Rozdzielnica NN, płyta przednia/drzwi, środek, H=600mm, IP55, specjalny kolor

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
158583
Długość/głębokość produktu
35 mm
Wysokość produktu
600 mm
Szerokość produktu
575 mm
Masa produktu
6.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMW2406CDC-M-SOND-RAL*

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Odbojnik

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP55
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu