Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

158606
Kod modelu: XPFBCB172

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Odstępy, Obszar połączenia kablowego/główna przegroda szyny zbiorczej, do skrzynki kablowej, Szer= 172 mm

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
158606
EAN
4015081551385
Długość/głębokość produktu
1 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
1 mm
Masa produktu
1 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPFBCB172

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 2a

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Część indywidualna
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
600 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu