Części dystrybucyjne firmy Eaton. Rozłącznik bezpiecznikowy, 3-biegunowy, NH1, AC22, 00CA
| Nazwa produktu |
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
|
| Numer katalogowy |
158652
|
| EAN |
4015081551828
|
| Długość/głębokość produktu |
590 mm
|
| Wysokość produktu |
74.5 mm
|
| Szerokość produktu |
280 mm
|
| Masa produktu |
6.421 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
PIFT1L300CA
|
| Cechy |
Opcjonalny napęd silnikowy
|
| Wyposażone w: |
Złącza
Kontrola stanu wkładki bezpiecznikowej |
| Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Znamionowy prąd ciągły (Iu) |
250 A
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
250 A
|
| Umowny znamionowy prąd zwarciowy Iq |
55 kA
|
| Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej |
Tak
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Podłączenie na śrubę
|
| Ustawienie elem. wykon. |
Przednia strona
|
| Typ siłownika |
Długi uchwyt obrotowy
|
| Odpowiednie do |
Montaż natablicowy
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
55 kA
|
| Do wkładek bezpiecznikowych |
NH1
|
| Typ wejścia kablowego |
Z boku
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP40
|
| Moc znamionowa przy AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|