Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

158792
PIFT1L331C251CCAE

Rozłącznik bezpiecznikowy Eaton, trzybiegunowy, NH1, 55 kA, połączenie śrubowe, L331C251CCAE

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
158792
EAN
4015081553228
Długość/głębokość produktu
590 mm
Wysokość produktu
74.5 mm
Szerokość produktu
280 mm
Masa produktu
7.101 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
PIFT1L331C251CCAE

Specyfikacje produktu

Cechy
Opcjonalny napęd silnikowy
Wyposażone w:
Kontrola stanu wkładki bezpiecznikowej
Złącza
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Znamionowy prąd ciągły (Iu)
250 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
250 A
Umowny znamionowy prąd zwarciowy Iq
55 kA
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Podłączenie śrubowe
Ustawienie elem. wykon.
Przednia strona
Typ siłownika
Długi uchwyt obrotowy
Odpowiednie do
Mocowanie na szynie zbiorczej
Montaż natablicowy
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
55 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
NH1
Typ wejścia kablowego
Z boku
Stopień ochrony (część czołowa)
IP40
Moc znamionowa przy AC-23, 400 V
0 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.