Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

159442
PIFT1H315C251BMCAE

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Rozłącznik bezpiecznikowy, 3-biegunowy, NH1, AC23, 15C251BMCAE

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
159442
EAN
4015081559725
Długość/głębokość produktu
590 mm
Wysokość produktu
74.5 mm
Szerokość produktu
280 mm
Masa produktu
6.841 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
PIFT1H315C251BMCAE

Specyfikacje produktu

Cechy
Opcjonalny napęd silnikowy
Wyposażone w:
Złącza
Kontrola stanu wkładki bezpiecznikowej
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Znamionowy prąd ciągły (Iu)
250 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
250 A
Umowny znamionowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Tak
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Podłączenie na śrubę
Ustawienie elem. wykon.
Przednia strona
Typ siłownika
Długi uchwyt obrotowy
Odpowiednie do
Montaż natablicowy
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
100 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
NH1
Typ wejścia kablowego
Z boku
Stopień ochrony (część czołowa)
IP40
Moc znamionowa przy AC-23, 400 V
0 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.