Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

15KB40
15KV 40A EXPULSION LINK

Wkładka bezpiecznikowa wydechowa, średnie napięcie, 40 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, K szybki, zacisk typu B

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpiecznik wydmuchowy średniego napięcia serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
15KB40
EAN
5027590435277
Długość/głębokość produktu
533 mm
Wysokość produktu
19 mm
Szerokość produktu
19 mm
Masa produktu
39.64 g
Zgodność/zgodności
ANSI C37.42
Kod modelu
15KV 40A EXPULSION LINK

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
40 A
Rodzaj charakterystyki prądowej
Typ K – zgodny z wymogami ANSI C 37-42 dla bezpieczników o charakterystyce szybkiej K
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Napięcie znamionowe
15 kV

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Funkcja zabezpieczająca transformatora po stronie pierwotnej, zabezpieczenie linii zasilającej, zabezpieczenie baterii kondensatorów
Standard złącza
ANSI
Rodzaj zakończenia
Główka stała

Eksport specyfikacji produktu