Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

15KB80
Kod modelu: 15KV 80A EXPULSION LINK

Wkładka bezpiecznikowa wydechowa, średnie napięcie, 80 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, K szybki, zacisk typu B

General specifications

Nazwa produktu
Bezpiecznik wydmuchowy średniego napięcia serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
15KB80
EAN
5027590435369
UPC
051712423649
Długość/głębokość produktu
225 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
106 mm
Masa produktu
91.1 g
Zgodność/zgodności
ANSI C37.42
Kod modelu
15KV 80A EXPULSION LINK

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
80 A
Napięcie znamionowe
15 kV
Rodzaj charakterystyki prądowej
Typ K – zgodny z wymogami ANSI C 37-42 dla bezpieczników o charakterystyce szybkiej K
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz

Product specifications

Zastosowanie
Funkcja zabezpieczająca transformatora po stronie pierwotnej, zabezpieczenie linii zasilającej, zabezpieczenie baterii kondensatorów
Standard złącza
ANSI
Rodzaj zakończenia
Główka stała

Eksport specyfikacji produktu