Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

15TU6

Wkładka bezpiecznikowa wydechowa, średnie napięcie, 6 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, T wolny, zacisk typu U

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpiecznik wydmuchowy średniego napięcia serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
15TU6
EAN
5027590436465
Długość/głębokość produktu
225 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
106 mm
Masa produktu
19.64 g
Certyfikat(y)
ANSI/IEEE Std C37.42

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
6 A
Rodzaj charakterystyki prądowej
Typ T – zgodny z wymogami ANSI C 37-42 dla bezpieczników o charakterystyce zwłocznej T
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Napięcie znamionowe
15 kV

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Funkcja zabezpieczająca transformatora po stronie pierwotnej, zabezpieczenie linii zasilającej, zabezpieczenie baterii kondensatorów
Standard złącza
ANSI
Rodzaj zakończenia
Uniwersalny

Eksport specyfikacji produktu