Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

15XABR3

Wkładka bezpiecznikowa wydechowa, średnie napięcie, 3 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, XA bardzo szybki, zacisk typu BR

General specifications

Nazwa produktu
Bezpiecznik wydmuchowy średniego napięcia serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
15XABR3
EAN
5027590436809
UPC
051712494441
Długość/głębokość produktu
225 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
106 mm
Masa produktu
25.16 g
Certyfikat(y)
ANSI/IEEE Std C37.42

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
3 A
Rodzaj charakterystyki prądowej
Typ XA — ten typ połączenia wkładki bezpiecznika wydmuchowego ma bardzo szybką charakterystykę. Nadaje się do zastosowań, w których wymagany jest wysoki stopień ochrony systemu kosztem dyskryminacji.
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Napięcie znamionowe
15 kV

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Funkcja zabezpieczająca transformatora po stronie pierwotnej, zabezpieczenie linii zasilającej, zabezpieczenie baterii kondensatorów
Standard złącza
ANSI
Rodzaj zakończenia
Wyjmowana głowa przycisku

Eksport specyfikacji produktu