Rozłącznik bezpiecznikowy Eaton, czterobiegunowy, NH1, 100 kA, połączenie śrubowe, H445BC155BMC
| Nazwa produktu |
Części dystrybucyjne firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
160101
|
| EAN |
4015081566310
|
| Długość/głębokość produktu |
590 mm
|
| Wysokość produktu |
149.5 mm
|
| Szerokość produktu |
280 mm
|
| Masa produktu |
11.842 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Kod modelu |
PIFT1H445BC155BMC
|
| Cechy |
Opcjonalny napęd silnikowy
|
| Wyposażone w: |
Złącza
Kontrola stanu wkładki bezpiecznikowej |
| Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Znamionowy prąd ciągły (Iu) |
250 A
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
250 A
|
| Umowny znamionowy prąd zwarciowy Iq |
100 kA
|
| Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej |
Tak
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Podłączenie śrubowe
|
| Ustawienie elem. wykon. |
Przednia strona
|
| Typ siłownika |
Długi uchwyt obrotowy
|
| Odpowiednie do |
Montaż natablicowy
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
100 kA
|
| Do wkładek bezpiecznikowych |
NH1
|
| Typ wejścia kablowego |
Z boku
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP40
|
| Moc znamionowa przy AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|