Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

160322
PIFT2L311C405MM

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Rozłącznik bezpiecznikowy, 3-biegunowy, NH2, AC22, 11C405MM

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEffect PIFT plug in fuse terminal
Numer katalogowy
160322
EAN
4015081568529
Długość/głębokość produktu
590 mm
Wysokość produktu
149.5 mm
Szerokość produktu
280 mm
Masa produktu
13.944 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
PIFT2L311C405MM

Specyfikacje produktu

Cechy
Opcjonalny napęd silnikowy
Wyposażone w:
Złącza
Kontrola stanu wkładki bezpiecznikowej
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Znamionowy prąd ciągły (Iu)
400 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
400 A
Umowny znamionowy prąd zwarciowy Iq
55 kA
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Tak
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Podłączenie na śrubę
Ustawienie elem. wykon.
Strona przednia
Typ siłownika
Długi uchwyt obrotowy
Odpowiednie do
Montaż przedni
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
55 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
NH2
Typ wejścia kablowego
Z boku
Stopień ochrony (część czołowa)
IP40
Moc znamionowa przy AC-23, 400 V
0 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.