Części dystrybucyjne firmy Eaton. Rozłącznik bezpiecznikowy, 3-biegunowy, NH2, AC23, 00CE
| Nazwa produktu |
Eaton xEffect PIFT plug in fuse terminal
|
| Numer katalogowy |
160849
|
| EAN |
4015081573790
|
| Długość/głębokość produktu |
590 mm
|
| Wysokość produktu |
149.5 mm
|
| Szerokość produktu |
280 mm
|
| Masa produktu |
13.948 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
PIFT2H300CE
|
| Cechy |
Opcjonalny napęd silnikowy
|
| Wyposażone w: |
Kontrola stanu wkładki bezpiecznikowej
Złącza |
| Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Znamionowy prąd ciągły (Iu) |
400 A
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
400 A
|
| Umowny znamionowy prąd zwarciowy Iq |
100 kA
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Podłączenie na śrubę
|
| Ustawienie elem. wykon. |
Strona przednia
|
| Typ siłownika |
Długi uchwyt obrotowy
|
| Odpowiednie do |
Montaż przedni
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
80 kA
100 kA |
| Do wkładek bezpiecznikowych |
NH2
|
| Typ wejścia kablowego |
Z boku
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP40
|
| Moc znamionowa przy AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|