Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

160986
PIFT2H331C401CCA

Rozłącznik bezpiecznikowy Eaton, trzybiegunowy, NH2, 100 kA, połączenie śrubowe, H331C401CCA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
160986
EAN
4015081575169
Długość/głębokość produktu
590 mm
Wysokość produktu
149.5 mm
Szerokość produktu
280 mm
Masa produktu
14.334 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
PIFT2H331C401CCA

Specyfikacje produktu

Cechy
Opcjonalny napęd silnikowy
Wyposażone w:
Złącza
Kontrola stanu wkładki bezpiecznikowej
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Znamionowy prąd ciągły (Iu)
400 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
400 A
Umowny znamionowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Połączenia śrubowe
Ustawienie elem. wykon.
Przednia strona
Typ siłownika
Długi uchwyt obrotowy
Odpowiednie do
Mocowanie na szynie zbiorczej
Montaż natablicowy
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
100 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
NH2
Typ wejścia kablowego
Z boku
Stopień ochrony (część czołowa)
IP40
Moc znamionowa przy AC-23, 400 V
0 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.