Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

160CMT

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 160 A, AC 690 V, BS88, 41 x 113 mm, aR, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
160CMT
EAN
5027590035279
Długość/głębokość produktu
20 mm
Wysokość produktu
31.5 mm
Szerokość produktu
139 mm
Masa produktu
278 g
Zgodność/zgodności
CE
Certyfikat(y)
BS88
IEC 60269
UL Recognized

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
160 A
Zdolność wyłączania
200 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Kategoria użytkowa
aR (ochrona półprzewodników)
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe AC
690 V
Rozmiar montażowy
M10
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Klasa
Klasa aR
Straty mocy w watach
26 W
Kształt bezpiecznika
Przesunięte szczelinowe zaciski przykręcane
Kolor
Brak
Rozmiar
Inne maszyny
Napięcie znamionowe
690 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
CMT
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.