Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

163567
Kod modelu: PIFT0L331C155CC

Rozłącznik bezpiecznikowy Eaton, trzybiegunowy, NH00, 55 kA, połączenie śrubowe, L331C155CC

General specifications

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
163567
EAN
4015081600977
Długość/głębokość produktu
590 mm
Wysokość produktu
49.5 mm
Szerokość produktu
280 mm
Masa produktu
5.059 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
PIFT0L331C155CC

Specyfikacje produktu

Cechy
Opcjonalny napęd silnikowy
Wyposażone w:
Złącza
Kontrola stanu wkładki bezpiecznikowej
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Znamionowy prąd ciągły (Iu)
160 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
160 A
Umowny znamionowy prąd zwarciowy Iq
55 kA
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Tak
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Podłączenie na śrubę
Ustawienie elem. wykon.
Przednia strona
Typ siłownika
Długi uchwyt obrotowy
Odpowiednie do
Montaż natablicowy
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
55 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
NH00
Typ wejścia kablowego
Z boku
Stopień ochrony (część czołowa)
IP40
Moc znamionowa przy AC-23, 400 V
0 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.