Kabel silnikowy Rapid Link z serii Eaton Moeller®, 2 m, bezhalogenowy, do RAMO
| Nazwa produktu |
Przewód silnika Rapid Link firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
164282
|
| EAN |
4015081608126
|
| Długość/głębokość produktu |
350 mm
|
| Wysokość produktu |
70 mm
|
| Szerokość produktu |
400 mm
|
| Masa produktu |
0.5 kg
|
| Certyfikat(y) |
DIN VDE 0110
EN 61684 IEC/EN 60529 |
| Kod modelu |
RAMO-CM1-2M0
|
| Odporność na warunki środowiskowe |
VDE 0472 część 803 B (odporność na oleje i kwasy)
|
| Średnica zewnętrzna przewodu |
9 - 13 mm
|
| Dopuszczalny promień gięcia |
6 x średnica zewnętrzna przewodu
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-30 °C
|
| Materiał styku |
Miedź posrebrzana
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Materiał obudowy |
Poliwęglan
|
| Cechy |
8 x 1,5 mm²
Bezhalogenowe Wtyk z tworzywa |
| Funkcje |
Do podłączania rozrusznika silnikowego do silnika
|
| Element blokujący |
Materiał elementu blokującego: Poliamid (PA)
|
| Materiał |
Bezhalogenowy zewnętrzny płaszcz
Poliwęglan Kabel: Miedź (Cu) elastyczna zgodnie z VDE 0295 klasy 5 |
| Numer RAL |
7001
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Kabel modułu
|
| Stopień ochrony |
IP66, zgodnie z IEC/EN 60529
|
| Charakterystyka palności |
Tłumienie rozprzestrz. płomienia, rozprzestrz. ognia zgodne z EN 50265-2-1
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Pojemność złącza |
Przekrój przewodu, Bolec stykowy: 8 x 1.5 mm², Obudowa metalowa z połączeniem wtykowym
8 x 1,5 mm², kabel połączeniowy |
| Używane z |
RAMO
|