Eaton Moeller® series ZEB Ochronny przekaźnik silnikowy, montaż bezpośredni, nadzorowanie doziemienia: bez, Ir= 35 - 175 A, 1 Z, 1 Styk rozwierny ZEB225-175
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® ZEB, elektroniczny przekaźnik przeciążeniowy
|
| Numer katalogowy |
164307
|
| EAN |
4015081608386
|
| Długość/głębokość produktu |
157 mm
|
| Wysokość produktu |
194 mm
|
| Szerokość produktu |
108 mm
|
| Masa produktu |
1.9 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL File No.: E1230
CE CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947 CSA File No.: 2290956 UL UL 508 VDE 0660 CSA |
| Notatki dotyczące katalogu |
Znamionowy prąd roboczy: Warunki załączania i wyłączania w oparciu o DC-13, stała czasowa zgodnie z danymi.
|
| Kod modelu |
ZEB225-175
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
65 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
45 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
1
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
1
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
35.6 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
11.86 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
175 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty) |
5 A
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.9 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Bezpieczne odłączanie |
600 V AC, Między głównymi obwodami, Zgodnie z normą EN 61140
240 V AC, Pomiędzy stykami pomocniczymi, Zgodnie z normą EN 61140 440 V, Między stykami pomocniczymi i stykami głównymi, Zgodnie z normą EN 61140 |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V) |
400 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 6 A gG/gL, bezpiecznik, Bez spawania, Obwody pomocnicze i sterujące
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
B600, Sterowanie AC (UL/CSA)
R300, Sterowanie DC (UL/CSA) |
| Wartość znam. napięcia — maks. |
600 V
|
| Zabezpieczenie ziemnozwarciowe |
Brak
|
| Cechy |
Czułość na zanik fazy (zgodnie z IEC/EN 60947, VDE 0660 część 102)
|
| Funkcje |
Żarówka żarnikowa (24 V)
|
| Klasa |
Regulowana
|
| Stopień ochrony |
IP20
IP00 |
| Sposób montażu |
Montaż bezpośredni
Direct mounting |
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
175 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
35 A
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Elektroniczne przekaźniki przeciążeniowe ZEB
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Z osłoną zacisków, Ochrona od przodu przed dotykiem bezpośrednim w trakcie pracy (EN 50274)
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
6000 V (obwody pomocnicze) |
| Odporność na wstrząsy |
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechaniczne, Zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Czas udaru 10 ms |
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Rodzaj napięcia |
Zasilanie własne
AC - prąd zmienny |
| Rozmiar śruby |
M3.5, zacisk śrubowy, przewody obwodów sterowniczych
|
| Rozmiar wkrętaka |
2, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych, Wkrętak Pozidriv
1x6 mm, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych, Wkrętak standardowy |
| Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.) |
8 mm
|
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
22 mm
|
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
6 x 18 x 0,8 mm liczba segmentów × szerokość × grubość, główne kable
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
|
| Pojemność złącza (sztywny) |
2 x (0,75 - 4 mm² Przewody obwodów sterowniczych
1 x (10 - 95) mm², główne kable |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
1 x (8 - 4/0), główne kable
2 x (18 - 12), kable obwodów sterowniczych |
| Moment dokręcania |
7 lb-in, Zaciski śrubowe
0.8 - 1.2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych |