Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

165597
PFL7-10/1N/C/03-A

Seria xPole Eaton Moeller — PFL6/7 RCBO — wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym. Wyłącznik różnicowoprądowy z modułem nadprądowym, 10 A, 300 mA, rodzaj wyzwalania modułu typ C, 1-bieg.+N, rodzaj wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego: A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria xPole Eaton Moeller — PFL6/7 RCBO — wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym
Numer katalogowy
165597
EAN
4015081621156
Długość/głębokość produktu
86 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
37 mm
Masa produktu
0.207 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
PFL7-10/1N/C/03-A

Dodatkowe informacje

Klasa ograniczenia energii
3
Cechy
Jednocześnie rozłączany biegun N

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
10 A
Zastosowanie
Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Funkcja podstawowa
Wyłącznik kombinowany
Wart. znam. prądu zakłóc.
0.3 A
Liczba biegunów
Jednobiegunowy + N
Liczba biegunów (zabezp.)
1
Liczba biegunów (całkowita)
2
Gama produktów
PFL7
Prąd znamionowy
10 A
Charakterystyka wyzwalania
C
Rodzaj czułości
Typ A, wrażliwy na prąd impulsowy
Charakterystyka wyzwalania
C
Typ
Wyłączniki kombinowane RCBO

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Klasyfikacja zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
10.3 Stopień ochrony dla zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy i drogi upływu
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
10.9.3 Odporność na udar napięciowy
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
2,5 W
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
10 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W

Technical data - electrical

Charakterystyka odłączenia
Bez opóźnienia
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Wytrzymałość na udar prądowy
Częściowo odporny na przepięcia 250 A
Typ prądu upływu
A
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60947-2)
0 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 61009-1)
10 kA
Znamionowy prąd wyłączalny (EN 61009)
10 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
10 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 61009)
10 kA
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Wyzwalanie
Bezzwłoczny
Napięcie znamionowe
230 V
Rodzaj napięcia
AC

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
69.5 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Stopień ochrony
IP20
Sposób montażu
Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.