Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, urządzenia/obszar MB IZMX40, dla szerokości=800mm, szuflada
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
166222
|
| EAN |
4015081627493
|
| Długość/głębokość produktu |
570 mm
|
| Wysokość produktu |
58.5 mm
|
| Szerokość produktu |
709 mm
|
| Masa produktu |
3 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XPIX40WBMCB0608
|
| Numer RAL |
0
|
| Odpowiednie do |
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 3a Do wygrodzeń w formie 2a Do wygrodzeń w formie 4b Do wygrodzeń w formie 4a Do wygrodzeń w formie 3b |
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Typ konstrukcji |
Część indywidualna
|
| Materiał |
Stal
|
| Rozstaw modułów |
12.5 mm
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do szer. mont. w szafie |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|