Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

166223
XPIX40BCB-H-0604

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, połączenie-/BB obszar tylny, IZMX40, poziomy, dla szer.xgłęb.=600x800mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
166223
EAN
4015081627509
Długość/głębokość produktu
510 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
456 mm
Masa produktu
1.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPIX40BCB-H-0604

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 2a

Dostawy

Kolor
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Część indywidualna
Materiał
Inne maszyny
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Wykończ. powierzchni
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu