Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

166226
XPIX40BCB-H-0602

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, połączenie-/BB obszar tylny, IZMX40, poziomy, dla szer.xgłęb.=600x600mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
166226
EAN
4015081627530
Długość/głębokość produktu
310 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
456 mm
Masa produktu
0.9 kg
Zgodność/zgodności
Kontakt z producentem
RoHS conform
Certyfikat(y)
Kontakt z producentem
Kod modelu
XPIX40BCB-H-0602

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 4a

Dostawy

Kolor
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Część indywidualna
Materiał
Inne maszyny
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
600 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Wykończ. powierzchni
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu