Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

166227
XPIX40BCB-H-0802

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, połączenie-/BB obszar tylny, IZMX40, poziomy, dla szer.xgłęb.=800x600mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
166227
EAN
4015081627547
Długość/głębokość produktu
310 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
656 mm
Masa produktu
1.275 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPIX40BCB-H-0802

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 3b

Dostawy

Kolor
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Część indywidualna
Materiał
Inne maszyny
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
600 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Wykończ. powierzchni
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu