Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

166274
Kod modelu: ASPIFT00CS

Cable separator NH00, 3 pcs.

General specifications

Product Name
Eaton xEffect PIFT cable separator
Catalog Number
166274
EAN
4015081627929
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
48 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
0.196 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ASPIFT00CS

Specyfikacje produktu

Accessory/spare part type
Other
Accessory

Eksport specyfikacji produktu