Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

166275
Kod modelu: ASPIFT1CS

Separator przewodów NH1, 3 szt.

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEffect PIFT cable separator
Numer katalogowy
166275
EAN
4015081627936
Długość/głębokość produktu
200 mm
Wysokość produktu
43 mm
Szerokość produktu
52 mm
Masa produktu
0.179 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
ASPIFT1CS

Specyfikacje produktu

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Akcesorium

Eksport specyfikacji produktu