Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

166276
Kod modelu: ASPIFT23CS

Cable separator NH2+3, 3 pcs.

General specifications

Product Name
Eaton xEffect PIFT cable separator
Catalog Number
166276
EAN
4015081627943
Product Length/Depth
205 mm
Product Height
55 mm
Product Width
68 mm
Product Weight
0.328 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ASPIFT23CS

Specyfikacje produktu

Accessory/spare part type
Other
Accessory

Eksport specyfikacji produktu