Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

166277
Kod modelu: ASPIFTURP

Reach protection for strip guide

General specifications

Product Name
Eaton xEffect PIFT safety shield
Catalog Number
166277
EAN
4015081627950
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
22 mm
Product Width
42 mm
Product Weight
0.011 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ASPIFTURP

Specyfikacje produktu

Accessory/spare part type
Other
Accessory

Eksport specyfikacji produktu