Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

166278
Kod modelu: ASPIFTUSC

Socket connector 16p, max. 2.5qmm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect PIFT connector strip
Catalog Number
166278
EAN
4015081627967
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
37 mm
Product Width
63 mm
Product Weight
0.05 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ASPIFTUSC

Specyfikacje produktu

Accessory/spare part type
Other
Accessory

Eksport specyfikacji produktu