Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

166281
Kod modelu: ASPIFTUDT

Extraction tool

General specifications

Product Name
Eaton xEffect PIFT pull-out tool
Catalog Number
166281
EAN
4015081627998
Product Length/Depth
141 mm
Product Height
85 mm
Product Width
52 mm
Product Weight
0.179 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ASPIFTUDT

Specyfikacje produktu

Accessory/spare part type
Other
Accessory

Eksport specyfikacji produktu