Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

166285
Kod modelu: ASPIFT00SC

Strip cover NH00, Height 50mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect PIFT cover with switch-handle
Catalog Number
166285
EAN
4015081628032
Product Length/Depth
570 mm
Product Height
50 mm
Product Width
96 mm
Product Weight
0.435 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ASPIFT00SC

Specyfikacje produktu

Accessory/spare part type
Cover
Accessory

Eksport specyfikacji produktu