Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

166286
Kod modelu: ASPIFT1SC

Strip cover NH1, Height 75mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect PIFT cover with switch-handle
Catalog Number
166286
EAN
4015081628049
Product Length/Depth
570 mm
Product Height
75 mm
Product Width
96 mm
Product Weight
0.565 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ASPIFT1SC

Specyfikacje produktu

Accessory/spare part type
Cover
Accessory

Eksport specyfikacji produktu