Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

166288
Kod modelu: ASPIFT3SC

Strip cover NH3, Height 150mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect PIFT cover with switch-handle
Catalog Number
166288
EAN
4015081628063
Product Length/Depth
570 mm
Product Height
150 mm
Product Width
96 mm
Product Weight
0.766 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ASPIFT3SC

Specyfikacje produktu

Accessory/spare part type
Cover
Accessory

Eksport specyfikacji produktu