Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

166740
Kod modelu: XPPBMV08

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, MBS-/obszar urządzenia, dla szerokości=800mm

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
166740
EAN
4015081632497
Długość/głębokość produktu
40 mm
Wysokość produktu
744.47 mm
Szerokość produktu
702 mm
Masa produktu
2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPPBMV08

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 4b

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Część indywidualna
Materiał
Aluminiowy
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Wykończ. powierzchni
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu