Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, MBS-/obszar urządzenia, Dla szer=1000mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
166741
|
| EAN |
4015081632503
|
| Długość/głębokość produktu |
40 mm
|
| Wysokość produktu |
744.47 mm
|
| Szerokość produktu |
902 mm
|
| Masa produktu |
2.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XPPBMV10
|
| Numer RAL |
0
|
| Odpowiednie do |
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 2b Do wygrodzeń w formie 3b Do wygrodzeń w formie 4a Do wygrodzeń w formie 3a Do wygrodzeń w formie 4b |
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Typ konstrukcji |
Część indywidualna
|
| Materiał |
Aluminiowy
|
| Rozstaw modułów |
12.5 mm
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
800 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
1000 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Inne maszyny
|