Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, MBS-/obszar połączeń, dla szerokości=800mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
166743
|
| EAN |
4015081632527
|
| Długość/głębokość produktu |
460 mm
|
| Wysokość produktu |
798 mm
|
| Szerokość produktu |
723 mm
|
| Masa produktu |
1 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XPIX40BCB-E-08
|
| Numer RAL |
7035
|
| Odpowiednie do |
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 4b Do wygrodzeń w formie 3b Do wygrodzeń w formie 4a Do wygrodzeń w formie 2b Do wygrodzeń w formie 3a |
| Kolor |
Szary
|
| Typ konstrukcji |
Część indywidualna
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Rozstaw modułów |
12.5 mm
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
800 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Inne maszyny
|