Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Drzwi do obszaru rozdzielnicy, Zamknięta, IP55, Wys. x szer. = 300 x 425 mm, szary, 0304
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
166747
|
| EAN |
4015081632565
|
| Długość/głębokość produktu |
25 mm
|
| Wysokość produktu |
290 mm
|
| Szerokość produktu |
417 mm
|
| Masa produktu |
6.1 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XSDMC0304
|
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Odbojnik
|
| Stopień ochrony |
IP55
NEMA 4X |
| Materiał |
Stal
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|