Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

166750
XMIX40-XDT

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Dodatkowa rama, Do osłony zabezpieczającej, IZMX40, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
166750
EAN
4015081632596
Długość/głębokość produktu
65 mm
Wysokość produktu
464 mm
Szerokość produktu
421 mm
Masa produktu
1.1 kg
Zgodność/zgodności
Kontakt z producentem
RoHS conform
Certyfikat(y)
Kontakt z producentem
Kod modelu
XMIX40-XDT

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm

Eksport specyfikacji produktu