Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

166751
XMIX40F06

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zestaw montażowy, IZMX40, 3/4-bieg., konstrukcja montowana na stałe, Szer.=600mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
166751
EAN
4015081632602
Długość/głębokość produktu
271 mm
Wysokość produktu
640 mm
Szerokość produktu
592 mm
Masa produktu
13 kg
Zgodność/zgodności
Kontakt z producentem
RoHS conform
Certyfikat(y)
Kontakt z producentem
Kod modelu
XMIX40F06

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm

Eksport specyfikacji produktu