Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zestaw montażowy, IZMX40, 3/4-bieg., Jednostka wyjmowalna, Szer.=800mm, Głęb= 600/800 mm, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
166755
|
| EAN |
4015081632640
|
| Długość/głębokość produktu |
351 mm
|
| Wysokość produktu |
640 mm
|
| Szerokość produktu |
792 mm
|
| Masa produktu |
16.77 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XMIX40W08
|
| Numer RAL |
7035
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Materiał |
Metal
|
| Wysokość montażowa w szafie |
2000 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
800 mm
|