Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

166758
XMIX40W08-50

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zestaw montażowy, IZMX40, 3/4-bieg., Jednostka wyjmowalna, Szer.=800mm, D = 600 mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
166758
EAN
4015081632671
Długość/głębokość produktu
351 mm
Wysokość produktu
640 mm
Szerokość produktu
792 mm
Masa produktu
1 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMIX40W08-50

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm

Eksport specyfikacji produktu