Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

166759
XSDMC03504-SOND-RAL*

Systemy niskiego napięcia xEnergy Main firmy Eaton Rozdzielnica NN, drzwi do obszaru rozdzielnicy, zamknięte, IP55, Wys. x Szer.=300x425mm, specjalny kolor

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
166759
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
340 mm
Szerokość produktu
417 mm
Masa produktu
7.117 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSDMC03504-SOND-RAL*

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Odbojnik

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP55
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu