Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Dodatkowa rama, Do osłony zabezpieczającej, IZMX40, specjalny kolor
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
166763
|
| Długość/głębokość produktu |
65 mm
|
| Wysokość produktu |
464 mm
|
| Szerokość produktu |
421 mm
|
| Masa produktu |
1.1 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XMIX40-XDT-SOND-RAL*
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Materiał |
Metal
|
| Wysokość montażowa w szafie |
2000 mm
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
0 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
0 mm
|