Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

166765
XMIX40F08-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zestaw montażowy, IZMX40, 3/4-bieg., F, Szer.=800mm, specjalny kolor

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
166765
Długość/głębokość produktu
271 mm
Wysokość produktu
640 mm
Szerokość produktu
792 mm
Masa produktu
1 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMIX40F08-SOND-RAL*

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Wysokość montażowa w szafie
0 mm
Do dł./gł. montażowej w szafie
0 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm

Eksport specyfikacji produktu