Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zestaw montażowy, IZMX40, 3/4-bieg., Szer.=800mm, D = 600 mm, specjalny kolor
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
166771
|
| Długość/głębokość produktu |
351 mm
|
| Wysokość produktu |
640 mm
|
| Szerokość produktu |
792 mm
|
| Masa produktu |
1 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XMIX40W08-50-SOND-RAL*
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Materiał |
Metal
|
| Wysokość montażowa w szafie |
0 mm
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
0 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
800 mm
|