Eaton Moeller® series E76, czujnik, bez wejścia, M18, Sn=8-20mm, 10-30VDC, PNP, M12
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® E76, czujniki fotoelektryczne
|
| Numer katalogowy |
166830
|
| EAN |
4015081643103
|
| Długość/głębokość produktu |
1482.55 mm
|
| Wysokość produktu |
170.18 mm
|
| Szerokość produktu |
134.62 mm
|
| Masa produktu |
0.1 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL 508
IEC/EN 60947-5-2 CSA File No.: UL report applies to both US and Canada CSA-C22.2 No. 14 UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 Certified by UL for use in Canada UL File No.: E166051 CE UL |
| Kod modelu |
E76-UV020P-M12
|
| Typ |
Czujniki optyczne
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Złącze M12
|
| Materiał obudowy |
z tworzywa sztucznego
|
| Rodzaj obudowy |
Cylinder, gwint
|
| Tryb roboczy |
Zasada załączania: Regulowane załączanie na jasno/ciemno
|
| Funkcje |
Wiązka światła odbitego
Zabezpieczenie przed zwarciami Wykrywanie luminescencji |
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Rozmiar przewodu |
0
|
| Źródło światła |
UV LED
|
| Typ połączenia |
Połączenie plug-in M12 x 1
4-przewodowy |
| Materiał rdzenia włókna |
Inne maszyny
|
| Materiał osłony przewodu |
Inne maszyny
|
| Rodzaj światła |
Białe światło
Inne maszyny |
| Stopień ochrony |
IP67
NEMA 4X |
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Żółta dioda LED
Sygnalizacja napięcia roboczego: Zielony dioda LED |
| Typ funkcji przełączania |
Programowalny/konfigurowalny
|
| Prąd obciążenia |
Maks. 100 mA (Ie)
|
| Klasa bezpieczeństwa lasera |
Inne maszyny
|
| Klasa ochronności elementów ekspl. |
Klasa bezpieczeństwa 2
|
| Odporność na wstrząsy |
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
| Materiał powierzchni optycznej |
z tworzywa sztucznego
|
| Prąd wyjściowy (mA) — maks. |
100 mA
|
| Znamionowa strefa działania (Sn) |
200 mm
|
| Dł. czujnika |
81.5 mm
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
30 V
|
| Częstotliwość przełączania |
445 Hz
|
| Sposób łączenia na wyjściu |
PNP
|
| Materiał czujnika |
Materiał izolowany
|
| Odporność na drgania |
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
10 - 55 Hz, Amplituda 0,5 mm |
| Kategoria produktu |
E76 IntelliView Series
|
| Czas odpowiedzi |
1,1 ms
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-10 °C
|
| Średnica czujnika |
18 mm
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji |
0
|
| Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji) |
1
|
| Strefa zadziałania — maks. |
20 mm
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
-10 °C
|
| Rodzaj regulacji |
Inne maszyny
|