Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

166928
E76-CLRMKRS-M12

Eaton Moeller® series E76, czujniki optyczne, Wiązka światła odbitego, odczytywanie koloru, 3 wyjścia NO NPN, możliwość zastosowania złącza RS485 → projektowanie, 8 przewodnik, 10 - 30 V DC, Sn = 450 mm, Połączenie wtykowe M12 x 1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E76, czujnik optyczny koloru
Numer katalogowy
166928
EAN
4015081643042
Długość/głębokość produktu
56 mm
Wysokość produktu
88.9 mm
Szerokość produktu
119.38 mm
Masa produktu
0.046 kg
Certyfikat(y)
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
UL 508
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL
CE
IEC/EN 60947-5-2
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E166051
Kod modelu
E76-CLRMKRS-M12

Specyfikacje produktu

Typ
Czujniki optyczne
Typ połączenia elektrycznego
Złącze M12
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Rodzaj obudowy
Kostka
Funkcje
Zabezpieczenie przed zwarciami
odczytywanie koloru
Wiązka światła odbitego
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały
Rozmiar przewodu
0
Źródło światła
Inne maszyny
Wyjście
3 wyjścia NO NPN
Typ połączenia
Połączenie plug-in M12 x 1
8 przewodnik
możliwość zastosowania złącza RS485
Materiał rdzenia włókna
Inne maszyny
Materiał osłony przewodu
Inne maszyny
Rodzaj światła
Podczerwień
Inne maszyny
Stopień ochrony
NEMA 4X
IP67
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Żółta dioda LED
Typ funkcji przełączania
Styk zwierny (NO)
Klasa bezpieczeństwa lasera
Inne maszyny
Klasa ochronności elementów ekspl.
Klasa bezpieczeństwa 2
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Materiał powierzchni optycznej
Szkło
Prąd wyjściowy (mA) — maks.
100 mA
Znamionowa strefa działania (Sn)
450 mm
Wysokość czujnika
50 mm
Dł. czujnika
50 mm
Wartość znam. napięcia — maks.
30 V
Częstotliwość przełączania
770 Hz
Sposób łączenia na wyjściu
NPN
Odporność na drgania
10 - 55 Hz, Amplituda 0,5 mm
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
Szerokość czujnika
25 mm
Kategoria produktu
E76 IntelliView Series
Czas odpowiedzi
0,65 ms
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
3
Strefa zadziałania — maks.
45 mm
Temp. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura pracy — min.
-10 °C
Rodzaj regulacji
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.