Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

166929
E76-CNT010N-M12

Eaton Moeller® series E76, czujnik, kontrast, M18, Sn=10mm, 10-30VDC, NPN, M12

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E76, czujnik optyczny kontrastu
Numer katalogowy
166929
EAN
4015081643059
Długość/głębokość produktu
802.23 mm
Wysokość produktu
170.18 mm
Szerokość produktu
134.62 mm
Masa produktu
0.1 kg
Certyfikat(y)
CE
Certified by UL for use in Canada
UL
UL File No.: E166051
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL 508
IEC/EN 60947-5-2
Kod modelu
E76-CNT010N-M12

Specyfikacje produktu

Typ
Czujniki optyczne
Typ połączenia elektrycznego
Połączenie plug-in
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Rodzaj obudowy
Cylinder, gwint
Tryb roboczy
Zasada załączania: Regulowane załączanie na jasno/ciemno
Funkcje
Wykrywanie kontrastu
Wiązka światła odbitego
Zabezpieczenie przed zwarciami
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
Rozmiar przewodu
0
Źródło światła
Inne maszyny
Typ połączenia
Połączenie plug-in M12 x 1
4-przewodowy
Materiał rdzenia włókna
Inne maszyny
Materiał osłony przewodu
Inne maszyny
Rodzaj światła
Białe światło
Inne maszyny
Stopień ochrony
IP67
NEMA 4X
Wskaźnik LED
Sygnalizacja napięcia roboczego: Zielony dioda LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Żółta dioda LED
Typ funkcji przełączania
Programowalny/konfigurowalny
Prąd obciążenia
Maks. 100 mA (Ie)
Klasa bezpieczeństwa lasera
Inne maszyny
Klasa ochronności elementów ekspl.
Klasa bezpieczeństwa 2
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Materiał powierzchni optycznej
z tworzywa sztucznego
Prąd wyjściowy (mA) — maks.
100 mA
Znamionowa strefa działania (Sn)
100 mm
Dł. czujnika
81.5 mm
Wartość znam. napięcia — maks.
30 V
Częstotliwość przełączania
2700 Hz
Sposób łączenia na wyjściu
NPN
Materiał czujnika
Materiał izolowany
Odporność na drgania
10 - 55 Hz, Amplituda 0,5 mm
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
Kategoria produktu
E76 IntelliView Series
Czas odpowiedzi
0,19 ms
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Średnica czujnika
18 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
0
Strefa zadziałania — maks.
10 mm
Temp. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura pracy — min.
-10 °C
Rodzaj regulacji
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.