Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

166986
Kod modelu: CSDS5A5CY2205

Seria Eaton Moeller® CSDS, kabel połączeniowy, 5p, prąd DC, złącze płaskie M12, końcówka otwarta, L = 5 m

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® CSDS, akcesoria, kabel połączeniowy
Numer katalogowy
166986
EAN
4015081642892
Długość/głębokość produktu
190.5 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
190.5 mm
Masa produktu
0.03 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
CSDS5A5CY2205

Specyfikacje produktu

Typ
Kable połączeniowe
Liczba biegunów
Pięciobiegunowy
Typ przewodu
Końcówka kablowa, otwarty, strona wyjścia
Wielożyłowy
Złącze, prosty, strona wejścia
Materiał pow. styku
Inne maszyny
Kategoria produktu
Akcesoria
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Długość kabla
5 m
Materiał osłony przewodu
Inne maszyny
Stopień ochrony
Inne maszyny
Kolor izolacji kabla
Żółty
Typ połączenia elektrycznego (w obudowie)
Inne maszyny
Typ połączenia elektrycznego (zewn.)
M12
Materiał korpusu styku
Inne maszyny
Dopuszcz. temp. otocz. przew. zewn. (zmont.) bez drgań — maks.
70 °C
Dopuszcz. temp. otocz. przew. zewn. (zmont.) bez drgań — min.
40 °C
Dopusz. temp. przew. zewn. (montaż/obsługa) — maks.
70 °C
Dopusz. temp. przew. zewn. (montaż/obsługa) — min.
40 °C
Rodzaj wtyku (w obudowie)
Wtyk (męski)
Typ poł. wtyk. (po stronie zewnętrznej)
Żeński (magistrala)
Sposób prow. przewodu (w obudowie)
Inne maszyny
Sposób prow. przewodu (po stronie zewn.)
Prosty

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.