Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

166990
Kod modelu: CSNR3A3CY2410

Seria Eaton Moeller® CSNR, kabel połączeniowy 3-biegunowy, płaski/otwarty, 10 m

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® CSNR, akcesoria, kabel połączeniowy
Numer katalogowy
166990
EAN
4015081642922
Długość/głębokość produktu
190.5 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
190.5 mm
Masa produktu
0.6 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
CSNR3A3CY2410

Specyfikacje produktu

Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Typ przewodu
Wielożyłowy
Materiał pow. styku
Inne maszyny
Kategoria produktu
Akcesoria
Długość kabla
10 m
Materiał osłony przewodu
Inne maszyny
Stopień ochrony
Inny
Kolor izolacji kabla
Żółty
Typ połączenia elektrycznego (w obudowie)
Inny
Typ połączenia elektrycznego (zewn.)
M12
Materiał korpusu styku
Inne maszyny
Dopuszcz. temp. otocz. przew. zewn. (zmont.) bez drgań — maks.
70 °C
Dopuszcz. temp. otocz. przew. zewn. (zmont.) bez drgań — min.
40 °C
Dopusz. temp. przew. zewn. (montaż/obsługa) — maks.
70 °C
Dopusz. temp. przew. zewn. (montaż/obsługa) — min.
40 °C
Rodzaj wtyku (w obudowie)
Żeński (magistrala)
Typ poł. wtyk. (po stronie zewnętrznej)
Żeński (magistrala)
Sposób prow. przewodu (w obudowie)
Inny
Sposób prow. przewodu (po stronie zewn.)
Prosty

Eksport specyfikacji produktu