Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

166992
Kod modelu: CSNS3A3CY2405

Seria Eaton Moeller® CSNS, kabel połączeniowy 3-biegunowy, płaski/otwarty, 5 m

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® CSNS, akcesoria, kabel połączeniowy
Numer katalogowy
166992
EAN
4015081643080
Długość/głębokość produktu
177.8 mm
Wysokość produktu
25.4 mm
Szerokość produktu
152.4 mm
Masa produktu
0.3 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
CSNS3A3CY2405

Specyfikacje produktu

Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Typ przewodu
Wielożyłowy
Materiał pow. styku
Inne maszyny
Kategoria produktu
Akcesoria
Długość kabla
5 m
Materiał osłony przewodu
Inne maszyny
Stopień ochrony
Inne maszyny
Kolor izolacji kabla
Żółty
Typ połączenia elektrycznego (w obudowie)
Inne maszyny
Typ połączenia elektrycznego (zewn.)
M12
Materiał korpusu styku
Inne maszyny
Dopuszcz. temp. otocz. przew. zewn. (zmont.) bez drgań — maks.
70 °C
Dopuszcz. temp. otocz. przew. zewn. (zmont.) bez drgań — min.
40 °C
Dopusz. temp. przew. zewn. (montaż/obsługa) — maks.
70 °C
Dopusz. temp. przew. zewn. (montaż/obsługa) — min.
40 °C
Rodzaj wtyku (w obudowie)
Żeński (magistrala)
Typ poł. wtyk. (po stronie zewnętrznej)
Żeński (magistrala)
Sposób prow. przewodu (w obudowie)
Inne maszyny
Sposób prow. przewodu (po stronie zewn.)
Prosty

Eksport specyfikacji produktu